Supporti regolabili (02385)

Supporti regolabili (02385)
· Sostegno di punti di serraggio iperstatici

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Regolabile in altezza

· Diversi inserti di profili 02387

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02385-12040
02385-12050
02385-12070
02385-12100
02385-12150
02385-16040
02385-16050
02385-16070
02385-16100
02385-16150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A min.
(mm)
B max.
(mm)
D
(mm)
G G1 SW
(mm)
SW1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

58.08 €

1 4 giorni 401040M12M20x1.536300.3155

65.12 €

1 4 giorni 502040M12M20x1.536300.4143

74.95 €

1 4 giorni 704040M12M20x1.536300.6096

83.90 €

1 4 giorni 1005050M12M24x246361.2650

105.93 €

1 4 giorni 15010050M12M24x246362.0150

60.71 €

1 4 giorni 401040M16M20x1.536300.3338

69.92 €

1 4 giorni 502040M16M20x1.536300.4323

76.58 €

1 4 giorni 704040M16M20x1.536300.5800

85.17 €

1 4 giorni 1005050M16M24x246361.2890

108.83 €

1 4 giorni 15010050M16M24x246362.0120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Supporto Versione 1 Regolabile
C(mm) 30 RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico