Tasselli di trascinamento DIN 2079 Forma A (03290)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03290-01
03290-02
03290-03
03290-04
03290-05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
per testa portamandrino n. Peso (ERP)
(kg)

10.81 €

1 4 giorni 15.96.410.41616.55.56.2300.0241

11.26 €

1 4 giorni 15.96.410.41619.576.2400.0302

26.59 €

1 4 giorni 198.413.51919.57.58.3450.0385

16.01 €

1 4 giorni 25.413192526.51112.350-550.0873

29.86 €

1 4 giorni 25.413192545.5-12.3600.1780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Forma A Denominazione Tassello di trascinamento
RoHS

Supporto tecnico