Tassello di collegamento per profili Tipo I (07075-02)

Tassello di collegamento per profili Tipo I (07075-02)
· Per collegamenti soggetti a elevate sollecitazioni

· Per collegamenti frontali

· Assemblaggio senza lavorazione del profilo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07075-02-0808X140

Codice componente
07075-02-0808X140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.76 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Zincato Larghezza scanalatura(mm) 8
Denominazione Tassello di collegamento per profili Tipo di prodotto Per profilo in alluminio tipo i Versione 2 Tipo I
PL Edelstahl No RoHS Peso (ERP)(kg) 0.1239

Si trova sulla pagina di Tassello di collegamento per profili Tipo I (07075-02), il codice articolo è il seguente: 07075-02-0808X140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07075-02-0808X140.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico