Testa di serraggio per pezzi rotondi (41055)

Testa di serraggio per pezzi rotondi (41055)
· Per il serraggio di pezzi da lavorare circolari

· Diametro di serraggio da 30 a 200 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41055-135010

Codice componente
41055-135010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

157.38 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Testa di serraggio per pezzi rotondi Compatibile con Tutte le morse a 3 e 5 assi
RoHS Peso (ERP)(kg) 0.1876

Si trova sulla pagina di Testa di serraggio per pezzi rotondi (41055), il codice articolo è il seguente: 41055-135010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41055-135010.

Supporto tecnico