Mini staffe in ghisa grigia con fori modulari (01247-05)

Mini staffe in ghisa grigia con fori modulari (01247-05)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Compatibilità con gli elementi base con fori modulari

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01247-05-21212598125
01247-05-21612598125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Foro calibrato D1=Filettatura D3=Foro di montaggio Peso (ERP)
(kg)

358.80 €

1 4 giorni 12M12M125.7300

358.80 €

1 4 giorni 16M16M165.7400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Denominazione Staffa d'appoggio Versione 1 Mini
Versione 2 Con fori modulari Forma B B=Larghezza(mm) 98
L=Lunghezza(mm) 125 H=Altezza(mm) 125 RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico