Piastre d'appoggio in ghisa grigia con fori modulari (01126)

Piastre d'appoggio in ghisa grigia con fori modulari (01126)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Elemento base per dispositivi di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01126-21240060
01126-21240080
01126-21245090
01126-21250060
01126-21250100
01126-21260060
01126-21260120
01126-21640060
01126-21640080
01126-21645090
01126-21650060
01126-21650100
01126-21660060
01126-21660120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L6
(mm)
D=Foro calibrato D1=Filettatura D2=Diametro interno
(mm)
N1=Numero dei fori modulari NB=N. di fori in direzione trasversale NL=N. di fori in direzione longitudinale Peso (ERP)
(kg)

2,940.78 €

1 4 giorni 40060050012M12309671190.0000

3,683.22 €

1 4 giorni 40080070012M1230128715109.0000

4,519.50 €

1 4 giorni 45090080012M1230158817138.0000

3,436.20 €

1 4 giorni 50060050012M1230120911112.0000

5,386.14 €

1 4 giorni 500100090012M1230200919165.0000

4,054.44 €

1 4 giorni 60060050012M12301441111134.0000

7,893.60 €

1 4 giorni 6001200110012M12302881123244.0000

3,002.88 €

1 4 giorni 40060050016M16309671189.0000

3,745.32 €

1 4 giorni 40080070016M1630128715108.0000

4,611.96 €

1 4 giorni 45090080016M1616158817134.0000

3,498.30 €

1 4 giorni 50060050016M1630120911108.0000

5,510.34 €

1 4 giorni 500100090016M1630200919164.0000

4,148.28 €

1 4 giorni 60060050016M16301441111120.0000

8,078.52 €

1 4 giorni 6001200110016M16302881123240.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Denominazione Piastra base Versione 1 Con fori modulari
Forma B H=Altezza(mm) 50 RoHS

Supporto tecnico