Piastre di staffaggio in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (01148)

Piastre di staffaggio in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (01148)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Elemento base con superfici di contatto prelavorate

· Possibilità di rielaborazione su richiesta specifica del cliente

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01148-1004040
01148-1005050
01148-1006363
01148-1008080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L10
(mm)
D4=Foro di montaggio Peso (ERP)
(kg)

1,264.08 €

1 4 giorni 40032030020020015055-M1257.0000

1,705.68 €

1 4 giorni 500400200-25020075-M1288.0000

2,441.22 €

1 4 giorni 630500400200315200100-M16140.0000

3,616.98 €

1 4 giorni 800640600400400300135320M16225.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Denominazione Piastra Versione 1 Con superfici di contatto prelavorate
Forma A H=Altezza(mm) 50 D3=Foro di montaggio M16
RoHS

Supporto tecnico