Piastre lavorate su ogni lato, ghisa tipo B (01150)

Piastre lavorate su ogni lato, ghisa tipo B (01150)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Superfici di serraggio rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01150-0011
01150-0021
01150-0041
01150-0061
01150-0081
01150-0101
01150-0121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
S=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1,213.60 €

1 4 giorni 25252008.8550

1,330.89 €

1 4 giorni 353525015.2000

1,551.69 €

1 4 giorni 404032031.0000

2,126.39 €

1 4 giorni 504540056.2000

4,057.74 €

1 4 giorni 605050099.0000

5,193.92 €

1 4 giorni 7063630191.0000

13,557.55 €

1 4 giorni 10070800120.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Ghisa grigia Denominazione Piastra Versione 1 Tipo B
Tipo B RoHS

Supporto tecnico