Piedini magnetici permanenti (09210) (09210-03)

Piedini magnetici permanenti (09210) 09210-03

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 09210-03

Marca: NORELEM

Prezzo: 78.43

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=Lunghezza: 76

D=Filettatura: M10 x 8

F: 36.5

Forza di adesione: 900 N

Peso (ERP): 1.2380 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09210-03

Codice componente
09210-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Lunghezza D=Filettatura F Forza di adesione
(N)
Peso (ERP)
(kg)

78.43 €

1 4 giorni 76M10 x 836.59001.2380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Parti per supporto magnetico Larghezza(mm) 50 Altezza(mm) 55
E 25 Denominazione Piede dello stativo di misurazione magnetico RoHS

Si trova sulla pagina di Piedini magnetici permanenti (09210), il codice articolo è il seguente: 09210-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09210-03.

Tipologia prodotto

Codice componente
09210-01
09210-02
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=Lunghezza D=Filettatura F Forza di adesione
(N)
Peso (ERP)
(kg)

60.39 €

1 4 giorni 61M8 x 8296000.9685

78.43 €

1 4 giorni 76M8 x 836.59001.2100

Supporto tecnico