Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
31102-01
Product Type | Supporto magnetico (Tipo a montante) | Larghezza(mm) | 50 | Altezza(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza della colonnina | 250 | Filettatura di collegamento | M10 | H6=Altezza | 305 |
Denominazione | Stativo di misurazione magnetico | Piedino magnetico altezza | 55 | Piedino magnetico lunghezza | 75 |
Piedino magnetico larghezza | 50 | Forza di adesione(N) | 900 | Ø colonnina | 16 |
RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 2.1470 |
Si trova sulla pagina di Stativo di misurazione magnetico (31102), il codice articolo è il seguente: 31102-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 31102-01.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali