Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07797-802000 |
07797-803150 |
07797-805300 |
07797-808000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B1 (mm) | S (mm) | B2 (mm) | per catena (mm) | FT=Portata (kg) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.63 € | 1 | 4 giorni | 40 | 9 | 19 | 7-8 | 2000 | 58 | 27 | 20 | 10 | 24 | 14 | 0.3046 | ||
27.95 € | 1 | 4 giorni | 40 | 11 | 25 | 10 | 3150 | 77 | 34 | 30 | 13 | 30 | 12 | 0.5420 | ||
42.27 € | 1 | 4 giorni | 55 | 16 | 28 | 13 | 5300 | 96 | 44 | 36 | 16 | 36 | 16 | 1.1180 | ||
76.08 € | 1 | 4 giorni | 67 | 21 | 36 | 16 | 8000 | 115 | 53 | 40 | 21 | 44 | 24 | 2.3370 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Classe di resistenza | 8 | Denominazione(mm) | Elemento di giunzione |
---|---|---|---|---|---|
Superficie corpo base | Con rivestimento in plastica | Versione 1 | Per funi ad anello continuo | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
B1(mm)
S(mm)
B2(mm)
per catena(mm)
FT=Portata(kg)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
S1(mm)
S2(mm)
S3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali