Codice articolo del costruttore: 07775-08
Marca: NORELEM
Prezzo: 151.84 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 13 mm
A1: 13 mm
B: 25 mm
B1: 44 mm
D=filettatura: M8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07775-08
Codice componente
|
---|
07775-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=filettatura | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | SW (mm) | Carico massimo consentito (kg) | R (mm) | Esagono incassato | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.84 € | 1 | 4 giorni | 13 | 13 | 25 | 44 | M8 | 21 | 16 | 33 | 3 | 14 | 76 | 52 | 8 | 19 | 325 | 25 | - | 0.2500 |
Loading...
Tipa | Golfare | Materiale principale | Acciaio da bonifica | Versione 2 | Con trazione laterale |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Anello di sollevamento | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Staffa di sollevamento con trazione laterale (07775), il codice articolo è il seguente: 07775-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07775-08.
Configura
Proprietà di base
Esagono incassato
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=filettatura
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
S(mm)
SW(mm)
Carico massimo consentito(kg)
R(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07775-10 |
07775-12 |
07775-16 |
07775-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=filettatura | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | SW (mm) | Carico massimo consentito (kg) | R (mm) | Esagono incassato | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.84 € | 1 | 4 giorni | 13 | 13 | 25 | 44 | M10 | 21 | 20 | 33 | 3 | 14 | 76 | 52 | 8 | 19 | 500 | 38 | - | 0.3029 | ||
155.73 € | 1 | 4 giorni | 22 | 19 | 44 | 51 | M12 | 35 | 24 | 48 | 4 | 21 | 110 | 75 | 13 | 32 | 725 | 38 | 6 | 0.9195 | ||
179.86 € | 1 | 4 giorni | 22 | 19 | 44 | 51 | M16 | 35 | 32 | 48 | 4 | 21 | 110 | 75 | 13 | 32 | 1400 | 51 | 8 | 0.1055 | ||
300.59 € | 1 | 4 giorni | 29 | 25 | 57 | 67 | M20 | 48 | 40 | 59 | 6 | 26 | 145 | 102 | 16 | 44 | 2290 | - | 10 | 1.9560 |