MISUMI Under Cam Units(Cam Types:Compact)

Selection Support: Cams

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da :
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Stroke(mm)

    Valvola a saracinesca standard, montante inferiore / MGDCC52

      Cursore standard, montante inferiore / MGDCC90

      Marchio

      MISUMI

      MISUMI

      Serie prodotto

      Valvola a saracinesca standard, montante inferiore / MGDCC52

      Cursore standard, montante inferiore / MGDCC90

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      A partire da

      -

      -

      Consegna da : Preventivo Preventivo
      Cam TypesCompactCompact
      Capacity(tonf)47.8
      Installation space(mm)5290
      Tilt angle(°)0 ~ 200 ~ 15
      Stroke(mm)5555

      Loading...

      1. 1

      Categorie collegate a Under Cam Units