?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da : |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Serie prodotto | Cursore standard appeso per il taglio e la piegatura della lamiera / forma a V / MGFVT / MEVTN 200 | ||
CAD |
|
|
|
A partire da∗ | - | - | - |
Consegna da : | Preventivo | Preventivo | Preventivo |
Type | High precision / High durability | High precision / High durability | High precision / High durability |
Cam Types | For Trim & Flange -V Shape Guide- | For Trim & Flange -V Shape Guide- | For Trim & Flange -V Shape Guide- |
Capacity(tonf) | 9 | 19 | 4 |
Installation space(mm) | 100 | 200 | 65 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 |
Loading...