MISUMI Molle a gas / GSV(Brand:MISUMI)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 1 giorno o meno
  • 2 giorni o meno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da :
Specifiche
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • Raccomandazione

Molle a gas / GSN

  • In Offerta

Molle a gas / GSV

Marchio

MISUMI

MISUMI

Serie prodotto

Molle a gas / GSN

Molle a gas / GSV

CAD
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
A partire da

99.04 €

*Prezzo unitario in configurazione base

Sconto volumi elevati

37.44 €

Prezzo speciale

*Prezzo unitario in configurazione base

In Offerta
Consegna da : 6 giorni Stesso giorno
Specifiche
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
Set/single itemBody onlyBody only
Outer diameter (D)(mm)2519 ~ 195
Stroke (S)(mm)10 ~ 807 ~ 125
L Dimension (L)(mm)50 ~ 19044 ~ 360
Initial load(N)30001700 ~ 199100
Maximum load(N)4780 ~ 54102800 ~ 330000
Plate Type--
Gas Venting With Hose LinkageNo-
Mounting position (Flange shape)--
Body TypeGSN-
BrandMISUMIMISUMI

Loading...

  1. 1

Categorie collegate a Molle a gas / GSV