Flying Cam Units(Cam Types:For Trim & Flange)

Selection Support: Cams

Technical information
Dati tecnici Download
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)

    Slitta superiore standard per il taglio e la piegatura della lamiera / MGFTT100

      Cursore superiore standard appeso per il taglio e la piegatura della lamiera / MGFTT200

        Cursore superiore standard appeso per il taglio e la piegatura della lamiera / MGFTT65

        Marchio

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Serie prodotto

        Slitta superiore standard per il taglio e la piegatura della lamiera / MGFTT100

        Cursore superiore standard appeso per il taglio e la piegatura della lamiera / MGFTT200

        Cursore superiore standard appeso per il taglio e la piegatura della lamiera / MGFTT65

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        A partire da

        -

        -

        -

        Consegna da Preventivo Preventivo Preventivo
        TypeHigh precision / High durabilityHigh precision / High durabilityHigh precision / High durability
        Cam TypesFor Trim & FlangeFor Trim & FlangeFor Trim & Flange
        Capacity(tonf)9 ~ 1020 ~ 244 ~ 6
        Installation space(mm)10020065
        Tilt angle(°)0 ~ 700 ~ 700 ~ 70

        Loading...

        1. 1

        Categorie collegate a Flying Cam Units