Inversione di controllo valvola di ritegno Valvole Unione diritta (Codici componente - Download CAD)

Inversione di controllo valvola di ritegno Valvole Unione diritta
[Features]
· Possible to retain the pressure from the output side because only air input form one side flows.
· Can be used with piping for vacuum retention and low pressure.
· Resin type is low cost and light weight

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CVG12-10A

Codice componente
CVG12-10A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.20 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Giunto dritto con diametro diverso Materiale corpo principale Alluminio
Materiale guarnizione NBR Lato di ingresso, porta P Accoppiamento a singolo effetto Lato scarico, porta A Accoppiamento a singolo effetto
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9 Area sezione effettiva(mm2) 36 Area sezione effettiva [classificazione](㎜2) Fino a 40
Diametro tubo applicabile(φ) 12 Senza trattamento olio Applicazione olio per turbine Diametro tubo applicabile 2(φ) 10

Si trova sulla pagina di Inversione di controllo valvola di ritegno Valvole Unione diritta, il codice articolo è il seguente: CVG12-10A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CVG12-10A.

Supporto tecnico