Catena portacavi, apertura e chiusura a scatto dall'esterno, modello intermedio, (E2/000) tipo 2500 (Codici componente)

Catena portacavi, apertura e chiusura a scatto dall'esterno, modello intermedio, (E2/000) tipo 2500
High endurance as standard. External opening and closing, makes internal partitioning possible at any point. (2500)

[Features]
· Double stopper mechanism for durability and long free span.
· Fast opening and closing, either the left or right side can be used for opening and closing
· The crossbar can be locked securely.
· Sliding surface for horizontal type side molds.
· A mounting bracket for secure fixing power for repeated high-performance evaluation testing.
· Attachable by using the mounting bracket attached to the cable clamp (optional)
· The external circumference of the 2500 model can be opened and closed with the snap mechanism on the left and right sides.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2500.05.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2500.05.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[2050.12PZ+,​2050.12PZB+,​2050.34PZ+,​2050.34PZB+]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRaggio di curvatura R
(mm)
Color Mounting Bracket
1 14 giorni 1055 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / A225 / 250 / BlackWithout Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 14 giorni 1055 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / A225 / 250 / BlackNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa Caratteristiche Standard
Altezza interna(mm) 25 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Larghezza interna(mm) 57
Max. D.E. cavo Dp(Ø) 23 Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 46
Apertura-chiusura Lato circonferenza esterna Con cavo a innesto Snap (Open / Close) Tipo di movimento 2 Sizeal Motion
Temperatura di esercizio(°C) -40::120 Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 44

Supporto tecnico