Catena portacavi, piccola, apertura e chiusura con feritoia nei traversini, (catena EZ) tipo Z08 (Codici componente)

Catena portacavi, piccola, apertura e chiusura con feritoia nei traversini, (catena EZ) tipo Z08
Just push the cable into the slit to quickly store the cable (Z08)

[Features]
· The cable is loaded through the slit
· Loading is extremely easy, ideal for assembling harness cables with connectors.
· Small pitch, low noise, smooth running.
· Bendable (limited).
· The internal structure does not damage cables.
· The "E" type is a cross bar with a slit on the exterior
· The "Z" type is a cross bar with a slit on the interior
· Mounting bracket integrated with the cable clamp also available (optional)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Z08.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
Z08.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.16.12PZ,​080.16.12]
Z08.20.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
Z08.20.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.20.12PZ,​080.20.12]
Z08.30.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
Z08.30.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.30.12PZ,​080.30.12]
Z08.40.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
Z08.40.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.40.12PZ,​080.40.12]
Z08.50.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
Z08.50.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.50.12PZ,​080.50.12]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza interna
(mm)
Raggio di curvatura R
(mm)
N. di maglie Color Mounting Bracket
1 15 giorni 101601 ~ 100Black-
1 15 giorni 101601 ~ 100--
1 15 giorni 102001 ~ 100Black-
1 15 giorni 102001 ~ 100--
1 15 giorni 103001 ~ 100Black-
1 15 giorni 103001 ~ 100--
1 15 giorni 104001 ~ 100Black-
1 15 giorni 104001 ~ 100--
1 15 giorni 105028 ~ 481 ~ 100BlackNA
1 15 giorni 105028 ~ 481 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa Caratteristiche Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear
Altezza interna(mm) 14.7 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Max. D.E. cavo Dp(Ø) 10
Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 20 Apertura-chiusura Lato periferico interno
Con cavo a innesto Con spacco Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::80
Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 33

Supporto tecnico