anello di tenuta ignifugo con film C-30-SG (Codici componente - Download CAD)

anello di tenuta ignifugo con film C-30-SG
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
· Uses flame retardant material (UL94 V-0 compliant).
· Choose from various types according to the application.
· Panel hole can be set with one touch.
· Uses non-migratory rubber (no abnormalities in pollution test JIS K6267).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-30-SG-9A-EP-UL
C-30-SG-12A-EP-UL
C-30-SG-14A-EP-UL
C-30-SG-18A-EP-UL
C-30-SG-20X60A-EP-UL
C-30-SG-24A-EP-UL
C-30-SG-26A-EP-UL
C-30-SG-28A-EP-UL
C-30-SG-30A-EP-UL
C-30-SG-30B-EP-UL
C-30-SG-30X90A-EP-UL
C-30-SG-34A-EP-UL
C-30-SG-36A-EP-UL
C-30-SG-38A-EP-UL
C-30-SG-44A-EP-UL
C-30-SG-46A-EP-UL
C-30-SG-48A-EP-UL
C-30-SG-50A-EP-UL
C-30-SG-52A-EP-UL
C-30-SG-54A-EP-UL
C-30-SG-56A-EP-UL
C-30-SG-60A-EP-UL
C-30-SG-62A-EP-UL
C-30-SG-64A-EP-UL
C-30-SG-66A-EP-UL
C-30-SG-70A-EP-UL
C-30-SG-100A-EP-UL
C-30-SG-120A-EP-UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(φ(mm))
Spessore piastra compatibile
(mm)
Dimensioni foratura foro pannello
(mm)
Codice prodotto

0.47 €

0.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.52.3924111

0.47 €

0.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1071.61224112

0.49 €

0.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1092.31424113

0.64 €

0.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10132.31824115

1.74 €

5 6 giorni 10-1.620×6024144

0.71 €

0.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10192.32424118

0.75 €

0.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10193.22624119

0.79 €

0.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10212.32824120

0.94 €

0.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10233.23024121

0.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10251.63024142

2.37 €

5 6 giorni 10-3.230×9024145

1.17 €

0.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10273.23424123

1.34 €

0.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10282.33624124

1.49 €

0.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10303.23824125

2.26 €

0.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10363.54424127

2.45 €

1.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10363.54624128

2.54 €

1.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10383.54824129

3.03 €

5 6 giorni 10403.25024130

2.75 €

1.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10423.55224131

2.75 €

1.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10443.55424132

2.76 €

1.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10463.55624133

2.97 €

1.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10503.26024134

2.95 €

1.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10543.56224135

3.06 €

1.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10543.56424136

3.09 €

1.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10563.56624137

3.36 €

1.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10603.27024138

7.05 €

3.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10903.210024140

10.05 €

5.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10110412024141

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ghiera Nero Materiale Gomme etilene / propilene

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico