Contenitore a tenuta con lucchetto [CTLK] (Codici componente)

Contenitore a tenuta con lucchetto [CTLK]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· Prevents contact by a third party and prevents unauthorized use.
· Prevents the lever band from coming off due to impact or shock when moving.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CTLK-47

Codice componente
CTLK-47
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

585.76 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serbatoio aperto Agitatori Non disponibile Capacità(L) 80
D.I. d(mm) 470 Altezza H (H1)(mm) 470

Si trova sulla pagina di Contenitore a tenuta con lucchetto [CTLK], il codice articolo è il seguente: CTLK-47.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CTLK-47.

Supporto tecnico