Cerniere a coppia / apertura a molla / laminate / acciaio inox / lucido / EA951BY-304 / ESCO (Codici componente)

Cerniere a coppia / apertura a molla / laminate / acciaio inox / lucido / EA951BY-304 / ESCO
  • Sconto volumi elevati
【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS304)
・Hole dia.--301 to -303: dia. 4.3mm, -304: dia. 4.5mm
・Opening/closing can be held and fixed at desired position (effective range: 180°).
・For lid or door of various measuring instruments and office machines
・Overall length-90
・Width-82.5
・Thickness-2.5
・Set torque value (per pc)-50kgf/cm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA951BY-304

Codice componente
EA951BY-304
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

56.75 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cerniere a coppia / apertura a molla / laminate / acciaio inox / lucido / EA951BY-304 / ESCO, il codice articolo è il seguente: EA951BY-304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA951BY-304.

Supporto tecnico