Handwheels, pressed Stainless Steel, AISI 304 (A2) (Codici componente - Download CAD)

Handwheels, pressed Stainless Steel, AISI 304 (A2)
  • Sconto volumi elevati
The hub lengths of the pressed Stainless Steel-Handwheels GN 227.2 conform to DIN 950.
Stainless Steel-Handwheels GN 227.2 are renowned for their high mechanical strength. They are not affected by shock and knocks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
227.2-160-B12-A
227.2-160-B12-D
227.2-160-K12-A
227.2-160-K12-D
227.2-160-V12-A
227.2-160-V12-D
227.2-200-B14-A
227.2-200-B14-D
227.2-200-K14-A
227.2-200-K14-D
227.2-200-V14-A
227.2-200-V14-D
227.2-250-B17-A
227.2-250-B17-D
227.2-250-K17-A
227.2-250-K17-D
227.2-250-V17-A
227.2-250-V17-D
227.2-315-B19-A
227.2-315-B19-D
227.2-315-K19-A
227.2-315-K19-D
227.2-315-V19-A
227.2-315-V19-D
227.2-400-B24-A
227.2-400-B24-D
227.2-400-K24-A
227.2-400-K24-D
227.2-400-V24-A
227.2-400-V24-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Handwheel diameter d1
(Ø)
Bore d2
(mm)
Type Bore code

74.02 €

1 Disponibile 5 giorni 16012A- without handleB- without keyway

95.00 €

1 Disponibile 5 giorni 16012D- with revolving handleB- without keyway

77.14 €

1 Disponibile 5 giorni 16012A- without handleK- with keyway

98.12 €

1 Disponibile 5 giorni 16012D- with revolving handleK- with keyway

77.14 €

1 Disponibile 5 giorni 16012A- without handleV- with square

98.12 €

1 Disponibile 5 giorni 16012D- with revolving handleV- with square

108.02 €

1 Disponibile 5 giorni 20014A- without handleB- without keyway

130.22 €

1 Disponibile 5 giorni 20014D- with revolving handleB- without keyway

111.14 €

1 Disponibile 5 giorni 20014A- without handleK- with keyway

133.34 €

1 Disponibile 5 giorni 20014D- with revolving handleK- with keyway

111.14 €

1 Disponibile 5 giorni 20014A- without handleV- with square

133.34 €

1 Disponibile 5 giorni 20014D- with revolving handleV- with square

146.86 €

1 Disponibile 5 giorni 25017A- without handleB- without keyway

169.54 €

1 Disponibile 5 giorni 25017D- with revolving handleB- without keyway

149.98 €

1 Disponibile 5 giorni 25017A- without handleK- with keyway

172.66 €

1 Disponibile 5 giorni 25017D- with revolving handleK- with keyway

149.98 €

1 Disponibile 5 giorni 25017A- without handleV- with square

172.66 €

1 Disponibile 5 giorni 25017D- with revolving handleV- with square

207.00 €

1 Disponibile 5 giorni 31519A- without handleB- without keyway

230.80 €

1 Disponibile 5 giorni 31519D- with revolving handleB- without keyway

210.20 €

1 Disponibile 5 giorni 31519A- without handleK- with keyway

234.00 €

1 Disponibile 5 giorni 31519D- with revolving handleK- with keyway

210.20 €

1 Disponibile 5 giorni 31519A- without handleV- with square

234.00 €

1 Disponibile 5 giorni 31519D- with revolving handleV- with square

317.20 €

1 Disponibile 5 giorni 40024A- without handleB- without keyway

342.20 €

1 Disponibile 5 giorni 40024D- with revolving handleB- without keyway

320.20 €

1 Disponibile 5 giorni 40024A- without handleK- with keyway

345.20 €

1 Disponibile 5 giorni 40024D- with revolving handleK- with keyway

320.20 €

1 Disponibile 5 giorni 40024A- without handleV- with square

345.20 €

1 Disponibile 5 giorni 40024D- with revolving handleV- with square

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico