Safety handwheels, Aluminium (Codici componente - Download CAD)

Safety handwheels, Aluminium
  • Sconto volumi elevati
The hub cap protects the bearing from the ingress of dust and at the same time acts as a shroud for the mounting components.
The wheel hub is fitted with an inside groove to retain the hub cap on its segmented edge.
The hub cap is pushed into position by hand and it can be removed by levering it away at the relieved point with a screw driver.
The needle bearings are greased on assembly which should be ample for permanent lubrication.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
321.6-140-K12-A
321.6-140-K12-D
321.6-140-K14-A
321.6-140-K14-D
321.6-140-K16-A
321.6-140-K16-D
321.6-160-K12-A
321.6-160-K12-D
321.6-160-K14-A
321.6-160-K14-D
321.6-160-K16-A
321.6-160-K16-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Handwheel diameter d1
(Ø)
Bore d2
(mm)
Type

162.10 €

1 Disponibile 7 giorni 140K12A- without handle

191.76 €

1 Disponibile 7 giorni 140K12D- with revolving handle

162.10 €

1 Disponibile 7 giorni 140K14A- without handle

191.76 €

1 Disponibile 7 giorni 140K14D- with revolving handle

162.10 €

1 Disponibile 7 giorni 140K16A- without handle

191.76 €

1 Disponibile 7 giorni 140K16D- with revolving handle

172.96 €

1 Disponibile 7 giorni 160K12A- without handle

204.26 €

1 Disponibile 7 giorni 160K12D- with revolving handle

172.96 €

1 Disponibile 7 giorni 160K14A- without handle

204.26 €

1 Disponibile 7 giorni 160K14D- with revolving handle

172.96 €

1 Disponibile 7 giorni 160K16A- without handle

204.26 €

1 Disponibile 7 giorni 160K16D- with revolving handle

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico