Camma con cremagliera TCG (Codici componente)

Camma con cremagliera TCG
[Caratteristiche]
· I denti continui (bullone a rulli) mantengono il contatto in 2 o 3 posizioni, impedendo il verificarsi di giochi in avanti o indietro.
· La precisione di avanzamento (rapporto rotazione-linearità) e la precisione di posizionamento sono paragonabili a quelle di una vite a sfere di precisione.
· Il rullo supportato dai cuscinetti scorre dolcemente sull’ingranaggio trocoidale.
· Non produce un forte rumore di ingranaggio o di marcia. Anche le vibrazioni sono quindi ridotte.
· Il contatto di rotolamento è liscio e il diametro della parte rotante è piccolo con una bassa velocità di rotazione, quindi l’attrito è basso e l’emissione di calore e polvere è minima.
· Estensibile utilizzando una maschera di allungamento. Inoltre, è in grado di funzionare a velocità elevate di oltre 180 m/min

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CRA3212A-1BF-L992

 
Codice componente
CRA3212A-1BF-L992
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

889.23 €

1 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera a sezione quadrata Lunghezza L(mm) 992
Materiale Materiale acciaio per usi generici Trattamento termico Altro Dente rettificato Non in dotazione
Trattamento superficie Non in dotazione Lunghezza (nominale) 1,000 Larghezza denti B(mm) 24.5
Finitura estremità Non in dotazione Numero telaio 3,212 Precisione Grado di precisione
Foro di montaggio Foro orizzontale (standard)

Supporto tecnico