Morsettiera, serie MHJ10 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MHJ10-P16

Codice componente
MHJ10-P16
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

92.26 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Collegamento pneumatico 1 G1/2 Collegamento pneumatico 2 M7 Larghezza(mm) 11
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata N. max. di posizioni della valvola 16 N. componente produttore 557608
Peso(g) 635

Si trova sulla pagina di Morsettiera, serie MHJ10, il codice articolo è il seguente: MHJ10-P16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHJ10-P16.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico