Cavo di collegamento, serie VMPAL (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VMPAL-KM-S-SD25-IP67-2.5
VMPAL-KM-S-SD25-IP67-5
VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10
VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5
VMPAL-KM-S-SD44-IP67-5
VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10
VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2.5
VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5
VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10
VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2.5
VMPAL-KM-V-SD44-IP67-5
VMPAL-KM-V-SD44-IP67-10
VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5
VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-5
VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10
VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-2.5
VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5
VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale guaina del cavo Lunghezza cavo
(m)
Diametro cavo
(mm)
Raggio min di curvatura cavo
(mm)
N. componente produttore Peso
(g)

71.25 €

1 24 giorni PVC2.510.2122560419645

91.32 €

1 7 giorni PVC510.21225604201195

131.51 €

1 22 giorni PVC1010.21225604212295

95.66 €

1 39 giorni PVC2.59.6115560425467

117.89 €

1 22 giorni PVC59.6115560426837

162.40 €

1 22 giorni PVC109.61155604271577

67.83 €

1 4 giorni PVC2.510.2122560416640

87.92 €

1 4 giorni PVC510.21225604171190

128.09 €

1 4 giorni PVC1010.21225604182290

88.52 €

1 4 giorni PVC2.59.6115560422462

110.77 €

1 4 giorni PVC59.6115560423832

155.32 €

1 4 giorni PVC109.61155604241572

106.00 €

1 22 giorni TPE-U(PU)2.512.563560413610

157.15 €

1 22 giorni TPE-U(PU)512.5635604141125

259.28 €

1 4 giorni TPE-U(PU)1012.5635604152155

98.12 €

1 4 giorni TPE-U(PU)2.512.563560410605

147.09 €

1 22 giorni TPE-U(PU)512.5635604111120

245.23 €

1 4 giorni TPE-U(PU)1012.5635604122150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di protezione IP67 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico