Valvola magnetica, serie VZWM (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VZWM-L-M22C-G1-F4
VZWM-L-M22C-G1-F5-R1
VZWM-L-M22C-G2-F5
VZWM-L-M22C-G2-F5-R1
VZWM-L-M22C-G12-F4
VZWM-L-M22C-G12-F5-R1
VZWM-L-M22C-G14-F4
VZWM-L-M22C-G14-F5-R1
VZWM-L-M22C-G34-F4
VZWM-L-M22C-G34-F5-R1
VZWM-L-M22C-G38-F4
VZWM-L-M22C-G38-F5-R1
VZWM-L-M22C-G112-F5
VZWM-L-M22C-G112-F5-R1
VZWM-L-M22C-G114-F5
VZWM-L-M22C-G114-F5-R1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Larghezza nominale
(mm)
Portata nominale standard
(l/min)
Coppia massima per vite di copertura
(Nm)
Coppia di serraggio massima per filettatura di collegamento
(Nm)
Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
Collegamento a raccordo Portata Kv
(m³/h)
valore b Valore C
(l/sbar)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore Peso
(g)

128.91 €

1 3 giorni Ottone27.51170030 Nm350 Nm1215G110.70.57411 - Tensocorrosione bassa5461501200

347.43 €

1 4 giorni Acciaio inossidabile pressofuso251170030 Nm350 Nm1215G110.70.57413 - Tensocorrosione elevata5461661100

394.62 €

1 4 giorni Ottone503100030 Nm620 Nm2162G2390.681101 - Tensocorrosione bassa5461533800

990.38 €

1 4 giorni Acciaio inossidabile pressofuso503100030 Nm620 Nm2162G2390.681103 - Tensocorrosione elevata5461693660

81.72 €

1 3 giorni Ottone13.5240020 Nm105 Nm108G1/22.40.379.81 - Tensocorrosione bassa546148450

267.23 €

1 4 giorni Acciaio inossidabile pressofuso13240020 Nm105 Nm108G1/22.40.379.83 - Tensocorrosione elevata546164360

81.72 €

1 3 giorni Ottone13.5140020 Nm35 Nm108G1/41.60.361 - Tensocorrosione bassa546146500

267.23 €

1 22 giorni Acciaio inossidabile pressofuso13140020 Nm35 Nm108G1/41.60.363 - Tensocorrosione elevata546162400

128.91 €

1 3 giorni Ottone27.51000030 Nm200 Nm1215G3/48.50.5391 - Tensocorrosione bassa5461491270

347.43 €

1 13 giorni Acciaio inossidabile pressofuso251000030 Nm200 Nm1215G3/48.50.5393 - Tensocorrosione elevata5461651200

81.72 €

1 3 giorni Ottone13.5210020 Nm60 Nm108G3/820.358.81 - Tensocorrosione bassa546147480

267.23 €

1 11 giorni Acciaio inossidabile pressofuso13210020 Nm60 Nm108G3/820.358.83 - Tensocorrosione elevata546163400

341.17 €

1 4 giorni Ottone402640030 Nm540 Nm2026G1 1/227.40.67821 - Tensocorrosione bassa5461522570

798.62 €

1 4 giorni Acciaio inossidabile pressofuso402640030 Nm540 Nm2026G1 1/227.40.67823 - Tensocorrosione elevata5461682400

341.17 €

1 10 giorni Ottone402400030 Nm450 Nm2026G1 1/421.30.6751 - Tensocorrosione bassa5461512850

798.62 €

1 4 giorni Acciaio inossidabile pressofuso402400030 Nm450 Nm2026G1 1/421.30.6753 - Tensocorrosione elevata5461672650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale delle guarnizioni NBR Funzione della valvola 2/2, chiuso, monostabile Direzione flusso Non reversibile
Temperatura min. del fluido(°C) -10 Temperatura max del fluido(°C) 60 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Fluido Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], acqua, liquidi neutri, gas inerte

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico