Elettrovalvole a 5 vie / pulite, collettore 10-SV1000/2000/3000/4000 (Codici componente)

Elettrovalvole a 5 vie / pulite, collettore 10-SV1000/2000/3000/4000
[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

[Per il catalogo fare riferimento ai seguenti]
· P. 182-1, P. 183 EX500 supporta il cablaggio seriale distribuito
· P. 193 EX250 supporta il cablaggio seriale con unità di ingresso/uscita
· P. 209 Supporto cablaggio seriale uscita dedicata EX120
· P. 219 Compatibile con sistema di trasmissione seriale di tipo integrato EX260 (compatibile con uscita)
· P. 231 Multiconnettore compatibile
· P. 241 Multiconnettore D-sub compatibile
· P. 251 compatibile con connettori cavo piatto

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10-SS5V1-10FD1-05BR-M

Codice componente
10-SS5V1-10FD1-05BR-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

215.08 €

1 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Type Base a tirante compatibile con connettore D-sub Mounting Method Direct mounting
Port pipe connection port diameter Porte A e B combinate Specifications Specifiche pilotaggio esterno Applicable valve 10-SV1000
P- and E-port entry position Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni) Number of Valves 5 Connector output direction Connettore rivolto verso l’alto

Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / pulite, collettore 10-SV1000/2000/3000/4000, il codice articolo è il seguente: 10-SS5V1-10FD1-05BR-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-SS5V1-10FD1-05BR-M.

Supporto tecnico