Morsetti oscillanti pneumatici - sensori (Codici componente - Download CAD)

Morsetti oscillanti pneumatici - sensori
  • Sconto volumi elevati
Per migliorare la funzionalità dei nostri morsetti oscillanti pneumatici, Destaco offre con orgoglio molteplici opzioni di accessori. I nostri sensori di serraggio sono attivati da un anello magnetico installato sul pistone del cilindro. Tutti i sensori sono dotati di un LED per una facile configurazione, sono classificati IP67 e hanno un intervallo di temperatura da -10°C a 60°C. [da 14°F a 140°F]. I cavi di prolunga Destaco per morsetti oscillanti sono costruiti per essere utilizzati con sensori a connessione rapida M8, utilizzano dadi di accoppiamento filettati per fornire protezione IP67, sono di grado robotico e utilizzano cavi in poliuretano (PUR) resistenti a olio/abrasione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8EA-109-1

Codice componente
8EA-109-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.08 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(mm) 300

Si trova sulla pagina di Morsetti oscillanti pneumatici - sensori, il codice articolo è il seguente: 8EA-109-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8EA-109-1.

Supporto tecnico