Staffe oscillanti pneumatiche - flange di montaggio 89E (Codici componente - Download CAD)

Staffe oscillanti pneumatiche - flange di montaggio 89E
  • Sconto volumi elevati
Per migliorare la funzionalità dei nostri morsetti oscillanti pneumatici, Destaco offre con orgoglio molteplici opzioni di accessori. I nostri sensori di serraggio sono attivati da un anello magnetico installato sul pistone del cilindro. Tutti i sensori sono dotati di un LED per una facile configurazione, sono classificati IP67 e hanno un intervallo di temperatura da -10°C a 60°C. [da 14°F a 140°F]. I cavi di prolunga Destaco per morsetti oscillanti sono costruiti per essere utilizzati con sensori a connessione rapida M8, utilizzano dadi di accoppiamento filettati per fornire protezione IP67, sono di grado robotico e utilizzano cavi in poliuretano (PUR) resistenti a olio/abrasione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8MA-219-1
8MA-220-1
8MA-221-1
8MA-222-1
8MA-223-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con filettatura
(mm)
Per modello/serie

102.45 €

1 Disponibile 20 giorni M36X1.589E20-010-2

116.98 €

1 Disponibile 20 giorni M42X1.589E32-010-2

130.61 €

1 Disponibile 20 giorni M55X289E40-010-2

131.74 €

1 Disponibile 20 giorni M68X289E50-025-2

143.33 €

1 Disponibile 20 giorni M80X289E63-008-2

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico