Carrello / sistema a ricircolo di rulli / classe di precisione selezionabile / RWU55-E (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RWU55-E-V1-G0
RWU55-E-V1-G1
RWU55-E-V1-G3
RWU55-E-V2-G0
RWU55-E-V2-G1
RWU55-E-V2-G2
RWU55-E-V2-G3
RWU55-E-V3-G0
RWU55-E-V3-G3
RWU55-E-V4-G0
RWU55-E-V4-G1
RWU55-E-V4-G2
RWU55-E-V5-G0
RWU55-E-V5-G1
RWU55-E-V5-G2
RWU55-E-V5-G3
RWU65-E-V1-G0
RWU65-E-V1-G1
RWU65-E-V1-G2
RWU65-E-V1-G3
RWU65-E-V2-G0
RWU65-E-V2-G1
RWU65-E-V2-G2
RWU65-E-V2-G3
RWU65-E-V3-G3
RWU65-E-V4-G0
RWU65-E-V4-G1
RWU65-E-V4-G2
RWU65-E-V4-G3
RWU65-E-V5-G0
RWU65-E-V5-G1
RWU65-E-V5-G2
RWU65-E-V5-G3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza del binario
(mm)
Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Lunghezza L
(mm)
Peso tariffa doganale Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)

660.37 €

1 Disponibile 4 giorni 140136000320000172.75.156G0V1

603.75 €

1 Disponibile 4 giorni 140136000320000172.75.156G1V1

521.78 €

1 4 giorni 140136000320000172.75.156G3V1

660.37 €

1 Disponibile 4 giorni 140136000320000172.75.156G0V2

603.75 €

1 Disponibile 4 giorni 140136000320000172.75.156G1V2

549.52 €

1 Disponibile 4 giorni 140136000320000172.75.156G2V2

521.78 €

1 Disponibile 4 giorni 140136000320000172.75.156G3V2

660.37 €

1 Disponibile 4 giorni 140136000320000172.75.236G0V3

521.78 €

1 Disponibile 4 giorni 140136000320000172.75.236G3V3

660.37 €

1 Disponibile 4 giorni 140136000320000172.75.156G0V4

603.75 €

1 Disponibile 4 giorni 140136000320000172.75.156G1V4

549.52 €

1 Disponibile 4 giorni 140136000320000172.75.156G2V4

660.37 €

1 Disponibile 4 giorni 140136000320000172.75.156G0V5

603.75 €

1 Disponibile 4 giorni 140136000320000172.75.156G1V5

549.52 €

1 Disponibile 4 giorni 140136000320000172.75.156G2V5

521.78 €

1 Disponibile 4 giorni 140136000320000172.75.156G3V5

1,116.72 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.202G0V1

1,022.38 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.202G1V1

930.40 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.202G2V1

883.23 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.202G3V1

1,116.72 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.202G0V2

1,022.38 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.202G1V2

930.40 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.202G2V2

883.23 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.202G3V2

883.23 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.32G3V3

1,116.72 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.202G0V4

1,022.38 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.202G1V4

930.40 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.202G2V4

883.23 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.202G3V4

1,116.72 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.202G0V5

1,022.38 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.202G1V5

930.40 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.202G2V5

883.23 €

1 Disponibile 4 giorni 170200000440000195.59.202G3V5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico