Carrello / carrello alto / sistema a ricircolo di rulli / classe di precisione selezionabile / RWU65-E-H (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RWU65-E-H-V1-G0
RWU65-E-H-V1-G1
RWU65-E-H-V1-G2
RWU65-E-H-V1-G3
RWU65-E-H-V2-G0
RWU65-E-H-V2-G1
RWU65-E-H-V2-G2
RWU65-E-H-V2-G3
RWU65-E-H-V3-G0
RWU65-E-H-V3-G1
RWU65-E-H-V3-G2
RWU65-E-H-V3-G3
RWU65-E-H-V4-G0
RWU65-E-H-V4-G1
RWU65-E-H-V4-G2
RWU65-E-H-V4-G3
RWU65-E-H-V4-G4
RWU65-E-H-V5-G0
RWU65-E-H-V5-G1
RWU65-E-H-V5-G2
RWU65-E-H-V5-G3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)

1,116.72 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G0V1

1,022.38 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G1V1

930.40 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G2V1

883.23 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G3V1

1,116.72 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G0V2

1,022.38 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G1V2

930.40 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G2V2

883.23 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G3V2

1,116.72 €

1 Disponibile 4 giorni 8.9G0V3

1,022.38 €

1 Disponibile 4 giorni 8.9G1V3

744.65 €

1 17 giorni 8.9G2V3

883.23 €

1 Disponibile 4 giorni 8.9G3V3

1,116.72 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G0V4

1,022.38 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G1V4

930.40 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G2V4

883.23 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G3V4

711.55 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G4V4

1,116.72 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G0V5

1,022.38 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G1V5

930.40 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G2V5

883.23 €

1 Disponibile 4 giorni 8.785G3V5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza del binario(mm) 126 Altezza di montaggio H(mm) 100 Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) 200000
Valutazione del carico di base: Carico statico(N) 440000 Lunghezza L(mm) 195.5 Unità di peso tariffa doganale kg
Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico