Mini scaricatore temporizzato per tazza filtro (Codici componente)

Mini scaricatore temporizzato per tazza filtro
Le condense raccolte per filtrazione o separazione lungo la rete dell'aria devono essere evacuate in modo rapido ed efficiente per non inquinare il circuito e danneggiare i componenti pneumatici.
Gli scaricatori forniscono soluzioni efficaci per lo scarico dei contaminanti.
La scelta del tipo di scarico da utilizzare viene effettuata in funzione delle dimensioni della rete, dei luoghi da installare e dell'accessibilità della linea dell'aria.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TEMP MN220V

Codice componente
TEMP MN220V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.97 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura interna BSPP G 1/8 Tensione di alimentazione(V AC) 220 V - 50/60Hz Temperatura +2 a +55
Ø di passaggio 4,5 Durata apertura 2 sec Frequenza di apertura 1 - 120 min
Pressione di utilizzazione(bar) 0 a 16 bar Funzionamento Controllo apertura con test manuale

Si trova sulla pagina di Mini scaricatore temporizzato per tazza filtro, il codice articolo è il seguente: TEMP MN220V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEMP MN220V.

Supporto tecnico