Mini-valvola a impugnatura farfalla PN 16 (Codici componente)

Mini-valvola a impugnatura farfalla PN 16
Le valvole sono componenti essenziali per l'apertura o la chiusura di un circuito.
Posizionati in punti diversi della rete dell'aria compressa, consentono di isolarne una parte per eseguire operazioni di manutenzione, cambio utensile, spurgo, ecc., senza interrompere il circuito di alimentazione a monte.
I prodotti sono conformi alle specifiche di dimensioni, tolleranze e designazione delle filettature cilindriche.
• Valvola in ottone, 1/4 di giro, passaggio totale (RSI)
• Valvola con maniglia a farfalla
• Valvola di sovrappressione
• Valvola in acciaio inossidabile lucchettabile
• Doppia valvola
• Mini-valvola
• Valvola programmabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FSI 10
FSI 13
FSI 17
FSI 21
MSI 10
MSI 13
MSI 17
MSI 21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura femmina BSPP Filettatura maschio BSPP

4.98 €

1 7 giorni G 1/8-

5.15 €

1 7 giorni G 1/4-

5.32 €

1 7 giorni G 3/8-

5.55 €

1 7 giorni G 1/2-

5.60 €

1 7 giorni G 1/8G 1/8

5.60 €

1 7 giorni G 1/4G 1/4

5.52 €

1 7 giorni G 3/8G 3/8

5.63 €

1 7 giorni G 1/2G 1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione max di utilizzo(bar) 16

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico