Elementi morsetto regolabili per morsetto a leva con sensore di forza (K1464) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1464.11306
K1464.11306X18
K1464.11306X21
K1464.11306X23
K1464.11306X26
K1464.11306X29
K1464.11306X32
K1464.11308
K1464.11308X22
K1464.11308X25
K1464.11308X28
K1464.11308X31
K1464.11308X34
K1464.11308X37
K1464.11308X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
H2
(mm)
SW2
(mm)

55.90 €

1 4 giorni M6-63

9.00 €

1 4 giorni M61863

9.11 €

1 4 giorni M62163

9.23 €

1 4 giorni M62363

9.38 €

1 4 giorni M62663

9.50 €

1 4 giorni M62963

9.65 €

1 4 giorni M63263

67.59 €

1 4 giorni M8-84

9.25 €

1 4 giorni M82284

9.40 €

1 4 giorni M82584

9.52 €

1 4 giorni M82884

9.66 €

1 4 giorni M83184

9.80 €

1 4 giorni M83484

9.90 €

1 4 giorni M83784

10.05 €

1 4 giorni M84084

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Colore principale lucido
Materiale dei componenti Termoplastica D1(mm) 17 D2(mm) 13
D3(mm) 5 H1(mm) 8 H3(mm) 4
SW1(mm) 11

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico