Tirare le maniglie (K1075) (Codici componente - Download CAD)

Tirare le maniglie (K1075)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Montaggio: dal retro, materiale di fissaggio incluso

· Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1075.055051
K1075.055053
K1075.088051
K1075.088053
K1075.120051
K1075.120053
K1075.180051
K1075.180053
K1075.235053
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale L=lunghezza
(mm)

5.92 €

1 4 giorni 55nero69

5.39 €

1 4 giorni 55Naturale69

6.39 €

1 4 giorni 88nero102

5.92 €

1 4 giorni 88Naturale102

7.50 €

1 4 giorni 120nero134

7.02 €

1 4 giorni 120Naturale134

8.67 €

1 4 giorni 180nero194

7.91 €

1 4 giorni 180Naturale194

11.76 €

1 4 giorni 235Naturale249

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 750 Corpo con finitura superficiale opaco e anodizzato
Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rettangolare B(mm) 12.2
B1(mm) 8 D=foro di fissaggio M5 H(mm) 40
T(mm) 10

Supporto tecnico