Pistoncini con indicizzazione a camma in acciaio inox (K0640) (Codici componente - Download CAD)

Pistoncini con indicizzazione a camma in acciaio inox (K0640)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

· Acciaio inox 1.4308, 1.4305, 1.4301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0640.1080410
K0640.1080510
K0640.1080512
K0640.1080610
K0640.1080612
K0640.1080616
K0640.1080812
K0640.1080816
K0640.1080820
K0640.1081016
K0640.1081020
K0640.1081220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1=filettatura
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

15.20 €

1 4 giorni 93410163825148

15.20 €

1 4 giorni 935101.363825148

16.70 €

1 4 giorni 10.83.65121.3846.830158

15.20 €

1 4 giorni 936101.863825148

16.70 €

1 4 giorni 10.83.66121.8846.830158

18.24 €

1 4 giorni 14.44.86161.81060.4403515

16.70 €

1 4 giorni 10.83.68122.3846.830158

18.24 €

1 4 giorni 14.44.88162.31060.4403515

21.71 €

1 4 giorni 1868202.31270506020

18.24 €

1 4 giorni 14.44.810162.81060.4403515

21.71 €

1 4 giorni 18610202.81270506020

21.71 €

1 4 giorni 186122031270506020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Forma E

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico