Manopole zigrinate con filettatura interna (K0110) (Codici componente - Download CAD)

Manopole zigrinate con filettatura interna (K0110)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0110.0003
K0110.0004
K0110.0005
K0110.003
K0110.004
K0110.005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Codice acciaio Materiale dei componenti
(mm)
Componente di finitura superficiale
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.78 €

1 4 giorni M31.4305Acciaio inoxlucido4.5

1.68 €

1 4 giorni M41.4305Acciaio inoxlucido6

1.86 €

1 4 giorni M51.4305Acciaio inoxlucido6

1.37 €

1 4 giorni M3-Ottone-4.5

1.16 €

1 4 giorni M4-Ottone-6

1.16 €

1 4 giorni M5-Ottone-6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Misura(mm) 0
Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021 D1(mm) 15 D2(mm) 11
D3(mm) 13 H=altezza(mm) 11.5 H1(Nm) 4.3

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico