Manopole a stella DIN 6336 Ferro grigia, forma C, foro cieco (K0151) (Codici componente - Download CAD)

Manopole a stella DIN 6336 Ferro grigia, forma C, foro cieco (K0151)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma C: foro cieco

· Modello: burattato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0151.306
K0151.308
K0151.310
K0151.312
K0151.316
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

2.35 €

1 4 giorni 3261220101215

2.47 €

1 4 giorni 4081425131518

3.52 €

1 4 giorni 50101832171821

5.14 €

1 4 giorni 63122040212225

9.22 €

1 4 giorni 80162550252832

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) ghisa grigia Corpo con finitura superficiale(mm) caduto
Forma(mm) C

Supporto tecnico