Manopole a stella, forma H, con boccola sporgente in acciaio con foro cieco (K0153) (Codici componente - Download CAD)

Manopole a stella, forma H, con boccola sporgente in acciaio con foro cieco (K0153)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma H: bussola con foro cieco

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0153.105
K0153.106
K0153.1061
K0153.108
K0153.1081
K0153.110
K0153.1101
K0153.112
K0153.116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H2 H3 T=profondità del foro
(mm)

1.09 €

1 4 giorni 2551017979.5

1.36 €

1 4 giorni 32613.521119.512.5

1.71 €

1 4 giorni 40613.525131012.5

1.71 €

1 4 giorni 40813.525131012.5

2.24 €

1 4 giorni 5081932171219.5

2.24 €

1 4 giorni 50101932171219.5

3.44 €

1 4 giorni 63101937181219.5

3.44 €

1 4 giorni 63121937181219.5

4.83 €

1 4 giorni 63162340211524.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Colore principale(mm) nero Forma(mm) H Forma-Tipo(mm) con foro cieco

Supporto tecnico