Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 272 kg (K1720) (Codici componente - Download CAD)

Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, portata fino a 272 kg (K1720)
· Adatto per il montaggio in piano

· Per carichi pesanti

· Funzionamento più semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1720.0254
K1720.0305
K1720.0356
K1720.0406
K1720.0457
K1720.0508
K1720.0559
K1720.0610
K1720.0660
K1720.0711
K1720.0762
K1720.0813
K1720.0864
K1720.0914
K1720.1016
K1720.1067
K1720.1118
K1720.1220
K1720.1372
K1720.1524
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Caricamento per coppia
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
A13
(mm)
A14
(mm)
A15
(mm)
A16
(mm)

64.32 €

1 4 giorni 254254272---152.4209.6228.6------103.1128.5147.6166.6

64.32 €

1 4 giorni 914.4304.8272---203.2260.4279.4------153.9179.3198.4217.4

71.50 €

1 4 giorni 355.6355.6272---254311.2330.2------204.7230.1249.2268.2

75.43 €

1 4 giorni 406.4406.4272---304.8362381127-----255.5280.9300319

88.26 €

1 4 giorni 457.2457.2272---355.6412.8431.8127----246.1306.3331.7350.8369.8

103.81 €

1 4 giorni 508508272---406.4463.6482.6127190.5---296.9357.1382.5401.6420.6

109.56 €

1 4 giorni 558.8558.8272---457.2514.4533.4127190.5---347.7407.9433.3452.4471.4

115.35 €

1 4 giorni 609.6609.6267---508565.2584.2127190.5---398.5458.7484.1503.2522.2

119.40 €

1 4 giorni 660.4660.4264---558.8616635127190.5---449.3509.5534.9554573

125.63 €

1 4 giorni 711.2711.2261---609.6666.8685.8127190.5---500.1560.3585.7604.8623.8

143.69 €

1 4 giorni 762762258235-501.7660.4717.6736.6127190.5368.3--550.9611.1636.5655.6674.6

151.31 €

1 4 giorni 812.8812.8256235393.7552.5711.2768.4787.4127190.5368.3--601.7661.9687.3706.4725.4

160.98 €

1 4 giorni 863.6863.6253235419.1603.3762819.2838.2127190.5368.3469.9-652.5712.7738.1757.2776.2

169.38 €

1 4 giorni 914.4914.4248235444.5654.1812.8870889127190.5368.3520.7-703.3763.5788.9808827

221.52 €

1 4 giorni 10161016237235546.1755.7914.4971.6990.6127190.5368.3520.7-804.9865.1890.5909.6928.6

274.77 €

1 4 giorni 1066.81066.8228235546.1806.5965.21022.41041.4127190.5368.3520.7-855.7915.9941.3960.4979.4

289.63 €

1 4 giorni 1117.61117.6218235546.1857.310161073.21092.2127190.5368.3520.7-906.5966.7992.11011.21030.2

296.63 €

1 4 giorni 1219.21219.2204235596.9958.91117.61174.81193.8127190.5368.3520.7825.51008.11068.31093.71112.81131.8

311.10 €

1 4 giorni 1371.61371.6196235596.9958.912701327.21346.2127190.5368.3520.7825.51160.51220.81246.21265.21284.2

326.66 €

1 4 giorni 15241524182235596.9958.91422.41479.61498.6127190.5368.3520.7825.51312.91373.11398.51417.61436.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza h(mm) 76.2 Larghezza W(mm) 19.1 Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale passivato Tipo assemblato attacco laterale A(mm) 12.7

Supporto tecnico