Piastre per piedini di livellamento forma D (K0425) (Codici componente - Download CAD)

Piastre per piedini di livellamento forma D (K0425)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede regolabile

· Materiale: piatto in zinco pressofuso o in acciaio inox 1.4305

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0425.40801
K0425.40802
K0425.41001
K0425.41002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale A
(mm)
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

17.25 €

1 4 giorni Zinco558035

37.20 €

1 4 giorni Acciaio inox558045

21.84 €

1 4 giorni Zinco7410035

56.11 €

1 4 giorni Acciaio inox7410045

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma D H=altezza(mm) 20

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico