Clamping Screw, 6890 (Codici componente - Download CAD)

Clamping Screw, 6890
  • Sconto volumi elevati
Clamping screw
for open clamping arms,
tempered, galvanised and passivated. Strength class 8.8,
with removable protective cap made of NBR + NR. The vulcanised compression piece is made of neoprene. Both materials are oil-resistant, silicone-free with a hardness of 70 Shore A and serve to protect sensitive workpieces.
Size 0-3, 6 with washer/nut element,
size 4-7 with nut for T-slots.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

561827

Codice componente
561827
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.20 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw DIN 933 M10x116 Size 6 * T-Nut DIN 508 T-Nut DIN 508
Washer size 6 Weight(g) 122

Si trova sulla pagina di Clamping Screw, 6890, il codice articolo è il seguente: 561827.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 561827.

Supporto tecnico