AMF - Cleaner, 1500CC (Codici componente - Download CAD)

AMF - Cleaner, 1500CC
AMF-Cleaner
in Clean Case.
Cleaning tools for attachment to the machine spindle, fits 16 mm Weldon holders.
Components:
1 AMF Cleaner, Ball Horizontal
1 AMF Cleaner, Ball Vertical Control
1 AMF Cleaner, Stick 30 mm
1 AMF Cleaner, Stick 100 mm
1 AMF Cleaner, Stick 180 mm
3 multi-purpose nozzles
1 pressure gauge
1 adapter
1 ball joint
4 replacement lock screws
1 hexagon screwdriver
Operating Manual

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

17558

Codice componente
17558
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,548.08 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensions of case LxWxH(mm) 270 x 230 x 70 Weight(g) 1637

Si trova sulla pagina di AMF - Cleaner, 1500CC, il codice articolo è il seguente: 17558.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17558.

Supporto tecnico