Raccordi funzionali, vite per la regolazione del flusso con dado e vite a taglio (Codici componente - Download CAD)

Raccordi funzionali, vite per la regolazione del flusso con dado e vite a taglio
- Valvole a farfalla e di non ritorno con varie opzioni attacco del tubo flessibile
- Valvole a farfalla in ottone, alluminio e plastica
- Per applicazioni varie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304011
304012
304013
304014
304015
304016
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione G Dimensione H

7.42 €

1 4 giorni G1/88

18.93 €

1 4 giorni G1/48

7.07 €

1 4 giorni G1/88

18.93 €

1 4 giorni G1/48

18.02 €

1 4 giorni G1/88

18.93 €

1 4 giorni G1/412

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio Massimo 10 bar / da 0,2 a 10 bar / da 0,3 a 10 bar Materiali Corpo, ottone, nichelato (Ms58) / corpo, plastica / corpo, alluminio / O-ring, NBR / guarnizione, plastica / membrana, plastica Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata

Supporto tecnico