Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e pulsante, inserto filettato in acciaio brunito (06610) (Codici componente)

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e pulsante, inserto filettato in acciaio brunito (06610)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Il pulsante facilita il rilascio e l'utilizzazione sicura della leva

· Diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06610-71105X10
06610-71105X15
06610-71105X20
06610-71105X25
06610-71105X30
06610-71105X35
06610-71105X40
06610-71105X45
06610-71105X50
06610-71106X10
06610-71106X15
06610-71106X20
06610-71106X25
06610-71106X30
06610-71106X35
06610-71106X40
06610-71106X45
06610-71106X50
06610-71206X15
06610-71206X20
06610-71206X25
06610-71206X30
06610-71206X35
06610-71206X40
06610-71206X45
06610-71206X50
06610-71206X55
06610-71206X60
06610-71208X15
06610-71208X20
06610-71208X25
06610-71208X30
06610-71208X35
06610-71208X40
06610-71208X45
06610-71208X50
06610-71208X55
06610-71208X60
06610-71210X15
06610-71210X20
06610-71210X25
06610-71210X30
06610-71210X35
06610-71210X40
06610-71210X45
06610-71210X50
06610-71210X55
06610-71210X60
06610-71308X15
06610-71308X20
06610-71308X25
06610-71308X30
06610-71308X35
06610-71308X40
06610-71308X45
06610-71308X50
06610-71308X55
06610-71308X60
06610-71310X15
06610-71310X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore dei componenti Colore principale A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti

4.97 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5101M516

4.97 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5151M516

4.97 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5201M516

4.97 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5251M516

4.97 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5301M516

5.55 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5351M516

5.55 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5401M516

5.55 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5451M516

5.55 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5501M516

4.97 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5101M616

4.97 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5151M616

4.97 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5201M616

4.97 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5251M616

4.97 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5301M616

5.55 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5351M616

5.55 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5401M616

5.55 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5451M616

5.55 €

1 4 giorni 40Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021477.5101314.525.54153033.5501M616

5.92 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5152M620

5.92 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5202M620

5.92 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5252M620

5.92 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5302M620

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5352M620

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5402M620

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5452M620

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5502M620

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5552M620

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5602M620

5.92 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5152M820

5.92 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5202M820

5.92 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5252M820

5.92 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5302M820

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5352M820

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5402M820

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5452M820

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5502M820

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5552M820

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5602M820

5.92 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5152M1020

5.92 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5202M1020

5.92 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5252M1020

5.92 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5302M1020

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5352M1020

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5402M1020

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5452M1020

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5502M1020

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5552M1020

6.49 €

1 4 giorni 65Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 7021759.513.51819.529.56.517.541.545.5602M1020

7.27 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702191.5111621.52338.5102453.558153M822

7.27 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702191.5111621.52338.5102453.558203M822

7.27 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702191.5111621.52338.5102453.558253M822

7.27 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702191.5111621.52338.5102453.558303M822

7.96 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702191.5111621.52338.5102453.558353M822

7.96 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702191.5111621.52338.5102453.558403M822

7.96 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702191.5111621.52338.5102453.558453M822

7.96 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702191.5111621.52338.5102453.558503M822

7.96 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702191.5111621.52338.5102453.558553M822

7.96 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702191.5111621.52338.5102453.558603M822

7.27 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702191.5111621.52338.5102453.558153M1022

7.27 €

1 4 giorni 80Rosso RAL 3020Grigio nero RAL 702191.5111621.52338.5102453.558203M1022

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Maniglia a ripresa a L Con pulsante Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica
Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico