Leva di serraggio con filettatura interna, 20 gradi (06340) (Codici componente)

Leva di serraggio con filettatura interna, 20 gradi (06340)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Modello: filettatura interna

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06340-208
06340-210
06340-212
06340-216
06340-220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)

10.46 €

1 4 giorni 84.52410254052.532.51M818

10.46 €

1 4 giorni 84.52410254052.532.51M1018

12.99 €

1 4 giorni 100281232466136.52M1220

15.69 €

1 4 giorni 1213313325272413M1623

21.75 €

1 4 giorni 1234113326180494M2026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Plastica Forma 20°
Grado 5.8 Corpo con finitura superficiale Ossidato nero A2(mm) 15

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico