Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica (03090) (Codici componente)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica (03090)
· Comando semplice e veloce

· Adatto per applicazioni ad alte temperature

· Con funzione di arresto integrata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-18105
03090-18105154
03090-18206
03090-18206154
03090-18308
03090-18308154
03090-18410
03090-18410154
03090-8105
03090-8105154
03090-8206
03090-8206154
03090-8308
03090-8308154
03090-8410
03090-8410154
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore dei componenti Misura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

18.16 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1539Non temprato e lucidoNero131.741.717.812.951.31771513125

18.16 €

1 4 giorni Acciaio inox10x1539Non temprato e lucidoRosso131.741.717.812.951.31771513125

21.47 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5644Non temprato e lucidoNero231.641.717.812.961.82081714146

21.47 €

1 4 giorni Acciaio inox12x1.5644Non temprato e lucidoRosso231.641.717.812.961.82081714146

29.13 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.5856.9Non temprato e lucidoNero355.567.826.919.482.3261023193515

29.13 €

1 4 giorni Acciaio inox16x1.5856.9Non temprato e lucidoRosso355.567.826.919.482.3261023193515

56.21 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51062.9Non temprato e lucidoNero453.467.826.919.4102.8281225223415

56.21 €

1 4 giorni Acciaio inox20x1.51062.9Non temprato e lucidoRosso453.467.826.919.4102.8281225223415

12.48 €

1 4 giorni Acciaio10x1539Finitura temprata e ossidata neraNero131.741.717.812.951.31771513125

12.48 €

1 4 giorni Acciaio10x1539Finitura temprata e ossidata neraRosso131.741.717.812.951.31771513125

13.86 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5644Finitura temprata e ossidata neraNero231.641.717.812.961.82081714146

13.86 €

1 4 giorni Acciaio12x1.5644Finitura temprata e ossidata neraRosso231.641.717.812.961.82081714146

16.55 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5856.9Finitura temprata e ossidata neraNero355.567.826.919.482.3261023193515

16.55 €

1 4 giorni Acciaio16x1.5856.9Finitura temprata e ossidata neraRosso355.567.826.919.482.3261023193515

26.88 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51062.9Finitura temprata e ossidata neraNero453.467.826.919.4102.8281225223415

26.88 €

1 4 giorni Acciaio20x1.51062.9Finitura temprata e ossidata neraRosso453.467.826.919.4102.8281225223415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale dei componenti Termoplastica Forma A
Controdado Senza controdado

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico