Perno d'arresto in acciaio inox con battuta, Forma B (03099-21) (Codici componente)

Perno d'arresto in acciaio inox con battuta, Forma B (03099-21)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· La battuta a 180° impedisce che il perno di bloccaggio fuoriesca nuovamente

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-21-1050410
03099-21-1050510
03099-21-1050512
03099-21-1050610
03099-21-1050612
03099-21-1050616
03099-21-1050812
03099-21-1050816
03099-21-10508201
03099-21-1051016
03099-21-10510201
03099-21-10512201
03099-21-2050410
03099-21-2050510
03099-21-2050512
03099-21-2050610
03099-21-2050612
03099-21-2050616
03099-21-2050812
03099-21-2050816
03099-21-20508201
03099-21-2051016
03099-21-20510201
03099-21-20512201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Versione 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

22.31 €

1 4 giorni 10Lato sinistro93410163825151017148

22.31 €

1 4 giorni 10Lato sinistro935101.363825151017148

24.62 €

1 4 giorni 12Lato sinistro10.83.65121.3847.830191219158

22.31 €

1 4 giorni 10Lato sinistro936101.863825151017148

24.62 €

1 4 giorni 12Lato sinistro10.83.66121.8847.830191219158

27.64 €

1 4 giorni 16Lato sinistro14.44.86161.81060.4402616243515

24.62 €

1 4 giorni 12Lato sinistro10.83.68122.3847.830191219158

27.64 €

1 4 giorni 16Lato sinistro14.44.88162.31060.4402616243515

34.36 €

1 4 giorni 20x1.5Lato sinistro1868202.31270503020306020

27.64 €

1 4 giorni 16Lato sinistro14.44.810162.81060.4402616243515

34.36 €

1 4 giorni 20x1.5Lato sinistro18610202.81270503020306020

34.36 €

1 4 giorni 20x1.5Lato sinistro186122031270503020306020

22.31 €

1 4 giorni 10Lato destro93410163825151017148

22.31 €

1 4 giorni 10Lato destro935101.363825151017148

24.62 €

1 4 giorni 12Lato destro10.83.65121.3847.830191219158

22.31 €

1 4 giorni 10Lato destro936101.863825151017148

24.62 €

1 4 giorni 12Lato destro10.83.66121.8847.830191219158

27.64 €

1 4 giorni 16Lato destro14.44.86161.81060.4402616243515

24.62 €

1 4 giorni 12Lato destro10.83.68122.3847.830191219158

27.64 €

1 4 giorni 16Lato destro14.44.88162.31060.4402616243515

34.36 €

1 4 giorni 20x1.5Lato destro1868202.31270503020306020

27.64 €

1 4 giorni 16Lato destro14.44.810162.81060.4402616243515

34.36 €

1 4 giorni 20x1.5Lato destro18610202.81270503020306020

34.36 €

1 4 giorni 20x1.5Lato destro186122031270503020306020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio inox Forma B

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico